Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:12:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6204-C-TVH-C3>V
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-C-TVH, single row, Generation C, plastic cage
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
D | 47 mm | Outside diameter |
B | 14 mm | Width |
Cr | 14.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 455 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 24.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 18.100 1/min | Reference speed |
≈m | 0,093 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 25,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 41,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 39,06 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 41 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 27,94 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 26,77 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,1 | Calculation factor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version code | >V | Not marked on bearing |
Changed internal design | C | GenerationC |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
Tolerance class | P6 | Class6 (P6), better than PN |
Dimensional / heat stabilization | SN | Rings dimensional stabilized up to 120° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
Bore type | Z | Cylindrical |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C